製品の公開
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
    Kohler

    Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink K-R39827-1AC-CM1

    Google翻訳”,

    プロのシェフのニーズに着想を得たKOHLER® Ealing®アンダーマウント・シングルボウル・ワークステーション・キッチンシンクは、洗練された効率性と、どんなキッチンインテリアにもマッチするエレガントなデザインを兼ね備えています。この32-1/2インチのキッチンシンクは、卓越した耐久性と比類のない美しさを追求したマット仕上げの複合素材、Neoroc®製です。どんなカウンタートップにもマッチする鮮やかなカラーリングのNeoroc®は、傷、汚れ、色あせを最小限に抑え、耐熱性と耐衝撃性にも優れています。シンクラック、竹製まな板、ざるなどのアクセサリーが付属し、調理の効率を高めます。

    • ベースキャビネットの最小幅は33インチ(838 mm)
    • シングルボウル
    • 9インチ(229 mm)の奥行きで広い作業スペースを確保
    • 右後方の排水口配置により、シンク内の作業スペースと下の収納スペースが広がります。
    • 丸みを帯びた3/8インチ(10 mm)の角はお手入れが簡単です
    • マット仕上げで豊かで立体的な色彩を実現
    • 付属品:竹製まな板、ザル、ステンレス製シンク下ラック、ストレーナー付き排水口

    材料

    • KOHLER Neoroc®複合材は耐久性に優れ、日常の清掃作業に耐えられるよう作られています。
    • シンク全体が単色
    • 耐熱温度750°Fまで
    • 傷、汚れ、欠け、熱衝撃に強い

    インストール

    • アンダーマウント
    • 取り付け用ハードウェアとテンプレートが付属

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-R39827-1AC
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションEaling®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.64
    • 幅(inch)18.3
    • 奥行き(inch)30.26
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名Drains
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks