製品の公開
Provo™ Semi-professional pull-down kitchen sink faucet with two function sprayhead
Kohler

Provo™ Semi-professional pull-down kitchen sink faucet with two function sprayhead

Google翻訳”,

作業スペースが限られているホームシェフにとって、Provo セミプロフェッショナル プルダウン キッチン蛇口は、美しくバランスの取れた答えを提供します。ハイアーチの注ぎ口と延長可能なホースにより、食品の準備からポットへの充填、片付けまで、あらゆる作業に優れた範囲、柔軟性、制御を提供します。ボタンを押すだけで、ストリームスプレーからスイープスプレーに切り替えて、広範囲に強力なスプレーを噴射し、キッチンの掃除を簡素化できます。

特徴

  • プロフェッショナルなスタイルとプルダウン機能を組み合わせて、シンクスペース内で最大限のリーチを実現
  • タッチコントロール付きの 2 機能スプレーヘッドにより、ストリームから Sweet® スプレーに切り替えることができます
  • スイープ® スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、幅広で強力な水のブレードを形成し、食器やシンクをきれいに掃除します。
  • DockNetik® 磁気ドッキング システムは、使用しないときはスプレーヘッドを所定の位置にしっかりとロックします
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、スプレーのパフォーマンスを最大化する、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • ハイアーチと独自の露出スプリング設計により、優れたコントロールと柔軟性を実現
  • スプリングとスプレーヘッドは取り外し可能で、掃除が簡単です
  • シンプルなシングルレバーハンドルで水温調整も簡単
  • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • ボックスの内容: 組み立てられた蛇口、供給ライン、エスカッション プレート

材料

  • 厳選された KOHLER 仕上げには、日常の最も過酷な使用にも耐える ScratchShield® テクノロジーが採用されています
  • Spot Repel® 仕上げにより、指紋、汚れ、ウォータースポットがつきにくくなります (マットブラック仕上げのみ)
  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 1穴または3穴シンクに取り付け可能(エスカッションプレート付属)
  • 柔軟な供給ラインとクイック接続継手により設置が簡素化されます
  • 長いシャンクは厚さ 63.5 mm (2-1/2 インチ) までのカウンタートップに対応し、取り付けが簡単です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R43211
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションProvo™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)18.22
  • 幅(inch)10.51
  • 奥行き(inch)8
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets