製品の公開
Cursiva™ Sliding shower door, 78" H x 56-1/8 - 59-7/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Cursiva™ Sliding shower door, 78" H x 56-1/8 - 59-7/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Google翻訳”,

豪華なフレームレスのCursivaスライディングシャワードアで、シャワースペースに最後の仕上げを加えましょう。この現代的なデザインには、頑丈なトップレールを滑るように設計された露出ローラーが含まれており、大胆なスタイルのステートメントとスムーズな操作を提供します。ドアの高さは78インチで、十分なヘッドクリアランスがあり、美しい背中合わせのハンドルにより、出入りが簡単です。このシャワードアには、厚さ5/16インチの重い強化ガラスと、革新的な二重減衰技術であるControlledClose™が含まれています。ドアをバタンと閉めることなく安全に閉めることができ、優れた水分封じ込めを提供します。設置には、固定ガラスパネルと可動ガラスパネルの両方で3/8"の鉛直外調整機能が含まれます。

特徴

  • プレミアムな露出ステンレススチールローラーデザインにより、可動パネルを簡単に開閉できます。
  • 二重減衰テクノロジーを備えたControlledClose™革新的なソフトクローズは、スラミングを排除し、安全なクローズへの扉をもたらします。
  • フレームレスデザインはガラスを強調し、洗練されたミニマリストの外観を作成します。
  • 背中合わせの11-7/8 "(301 mm)の垂直シャワードアプル。
  • CleanCoat®+ガラスコーティングは、水、石鹸かす、残留物をはじく疎水性バリアを作成し、時間を節約し、元のCleanCoatの10倍の長さのシャワードアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部摩耗/摩耗試験に基づく。)
  • Cursivaコレクションの他の製品とコーディネートします。

素材

  • フレームレス、厚さ5/16 "(8mm)のクリスタルクリア強化ガラス。
  • 陽極酸化アルミニウムは錆や腐食を防ぎます。

インストール

  • 高さ78"(1981 mm)、最小ヘッドクリアランス74-7 / 8"(1902 mm)。
  • 開口部の幅56-1/8 "–59-7 / 8"(1426 mm–1521 mm)に適合します。
  • 最小しきい値の深さは2-3/4 "(669 mm)が必要です。
  • 両側の3/8"(10・mm)のプラム外調整機能により、取り付けが簡単になります。
  • ドアは、バスルームのレイアウトに合わせて、左または右に開くように取り付けることができます。
  • 鋳鉄製シャワーベースには使用できません。
  • 住宅用のみ。
  • おもてなしには使用できません。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R707624-8L
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションCursiva™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)78
  • 幅(inch)59.87
  • 奥行き(inch)4.18
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures