製品の公開
K-R776-SD Barossa® pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

K-R776-SD Barossa® pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Google翻訳”,

バロッサのプルダウン式キッチン蛇口は、KOHLERの新しいSweep™スプレーが水の刃を形成してゴミを強制的に排水口に洗い流したり、新しい磁気ドッキングシステムであるDockNetik™などの便利な機能を備えており、キッチンでの生活を楽にします。スプレーヘッドを所定の位置に固定します。バロッサはまた、洗面器を越えて伸びる28インチのホースと、それに対応するトップフィル石鹸ディスペンサーを備えています。


特徴

  • 一体型の自己完結型セラミックディスクバルブにより、容量と温度の両方の制御が可能です。
  • 温度メモリにより、任意の温度設定で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
  • タッチコントロール付きの2機能スプレーヘッド:Sweep™スプレーと曝気ストリーム設定。
  • DockNetik™は、スプレーヘッドがしっかりとフィットすることを保証します。
  • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
  • ProMotion®テクノロジーの軽量で静かな編組ホースと回転式ボールジョイントにより、プルダウンスプレーヘッドがより簡単で快適に使用できます。
  • 10-1 / 2 "(267 mm)のエスカットチョンプレートと詰め替え可能な16液量オンス(473 ml)の石鹸ディスペンサーが含まれています。
  • 60 psi(413.7 kPa)で1.8ガロン/分(6.8 l / min)の最大流量

材料

  • 金属構造。

インストール

  • 左または右ハンドルの取り付けと360度の注ぎ口の回転。
  • 1穴、2穴、3穴、または4穴
  • 簡単にインストールできる柔軟な接続が含まれています。
  • アクセシブルデザインの2010ADA標準の特定の要件にインストールされた場合のADA準拠。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R776-SD
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBarossa™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)15.5
  • 幅(inch)10.5
  • 奥行き(inch)9
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets