製品の公開
K-R78039-4D Katun® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R78039-4D Katun® Widespread bathroom sink faucet

Google翻訳”,

ユニークなリボンの水流が特徴のこのカトゥンの広く普及した蛇口は、バスルームに驚きの要素を追加します。その印象的なラインと慎重に作成されたジオメトリは、時代を超えた洗練を醸し出しています。

特徴

  • 8"-16"センター用の2ハンドルの広範囲の蛇口。
  • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • ScratchShield®テクノロジーで仕上げられたプレミアムKOHLERは、最も過酷な日常の使用にも耐えます。
  • 1.2 gpm(ガロン/分)の最大流量。

材料

  • 耐久性と信頼性のためにプレミアム素材で作られています。

インストール

  • 簡略化された蛇口アセンブリ。ハードウェアの取り付けには特別な工具は必要ありません。
  • ハンドルは、取り付けを簡単にするためにバルブに事前に組み立てられています。

節水とリベート

  • WaterSense®ラベルの付いた1.2gpmの蛇口は、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.2 gpmの蛇口よりも少なくとも45%少ない水を使用します。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R78039-4D
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションKatun®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.25
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets