製品の公開
Tellin® Frameless sliding shower door, 78" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Tellin® Frameless sliding shower door, 78" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

現代のバスルームに新しいテクノロジーと洗練されたスタイルをもたらしたこの Tellin™ シャワー ドアは、革新的なバイパス システムとローラー設計を備えており、驚くほどスムーズで静かなスライド動作を実現し、違いを実感していただけます。完全にバイパス可能なガラスパネルを含む独自の設計により、設置がこれまでより簡単になり、ドアを吊り下げたまま調整できるようになります。垂直ハンドルはテリンのモダンなミニマリストの外観を補完し、シャワーのためのオープンで居心地の良いスペースを作り出します。

特徴

  • フレームレスのデザインはガラスを強調し、洗練されたミニマリストの外観を作り出します
  • デュアルスライドバーンドアスタイル
  • ステンレススチール製ベアリングを備えた革新的なローラー設計により、取り付けが簡素化され、ガラスの取り付け時に鉛直外での調整が可能になります。
  • クッション性のあるセンターガイドにより、スムーズで静かなスライド動作を実現
  • 滑らかで掃除しやすい壁枠
  • 縦型ハンドルが現代的なスタイルを強調
  • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを形成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部磨耗試験に基づく。)
  • 強化ガラスにより安全性と耐久性が向上

材料

  • フレームレス、厚さ 5/16 インチ (8mm) のクリスタルクリア強化ガラス
  • 陽極酸化アルミニウムが錆びや腐食を防ぎます

インストール

  • 開口部幅 56-5/8 インチ – 59-5/8 インチ (1438 –1514 mm) に適合
  • 高さ 77-9/16 インチ (1970 mm)、最小ヘッドクリアランス 71-9/16 インチ (1818 mm)
  • 鉛直外での調整機能により設置が簡素化
  • 浴室のレイアウトに合わせてドアを左右開きに設置できます。
  • 接待には使用できません

もっと見る

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: この製品を穴あけ、のこぎり、研磨、または機械加工すると、カリフォルニア州で癌を引き起こすことが知られている化学物質である二酸化チタンにさらされる可能性があります。詳細については、www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-RC701582-L
  • コレクションセットShower Doors
  • コレクションTellin®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)77.56
  • 幅(inch)59.65
  • 奥行き(inch)6.02
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures