製品の公開
Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit
Kohler

Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit

Google翻訳”,

個々のニーズに応えるキッチン ワークステーションを使用すると、より効率的に作業できます。このプロファンクション デュアルマウント シンクは、錆びや摩耗に強いプレミアム 18 ゲージ ステンレス鋼で作られており、36 インチ キャビネット内にトップマウントまたはアンダーマウントの設置を選択できます。多目的おろしラックは、食器を乾燥させるための多目的な表面です。 、シンク内でアイテムをこすったりすすいだり、食品を解凍したりできます。カスタムデザインのナイフホルダーは、食品の準備中にナイフを乾燥させたり配置したりするのに便利な場所を提供します。2つの機能を備えたプロフェッショナルスタイルの蛇口は、シンクと完璧に組み合わされており、スイープが含まれています® は特別に角度を付けたノズルを備えたスプレーで、幅広で強力な水のブレードを形成し、食器やシンクをきれいに拭きます。

特徴

  • ベースキャビネットの最小幅36インチ
  • シングルボウル
  • 奥行き 9 インチ (229 mm) により、広々とした作業スペースが得られます
  • 角が丸いので掃除しやすい
  • 食器洗い機対応のシリコンシンクマットは、シンクや壊れやすい食器を保護します。
  • 掃除が簡単なコーティングホースと取り外し可能なコイルを備えたプロフェッショナルスタイルの蛇口
  • 2 つの機能を備えたプルダウン スプレーヘッドにより、エアレーション ストリームからスイープ® スプレーに切り替えることができます。
  • スイープ® スプレーは幅広で強力な水のブレードを生成し、優れた洗浄力を実現します。
  • ボックス内容: シンク、組み立て済みマットブラックセミプロフェッショナル蛇口、供給ライン、乾燥ラック、ナイフホルダー、シリコンシンクマット、排水管とストレーナー、取り付け金具

材料

  • プレミアム18ゲージステンレススチール
  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造

インストール

  • トップマウントまたはアンダーマウント
  • 単穴

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-RC78961-1PC
  • コレクションセットKitchen Sink
  • コレクションPro-Function™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.54
  • 幅(inch)22
  • 奥行き(inch)33
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • ETIM コードEC011315
  • ETIM 名Kitchen sink
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks