製品の公開
Florez™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Florez™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google翻訳”,

モダンなプロファイルとクラシックな装飾ディテールを組み合わせることで、この Florez シングルハンドル バスルーム シンク蛇口は、バスルーム スペースに優雅さと芸術性の完璧な融合をもたらします。多くのバスルームのデザインを補完し、Florez バスルーム コレクションの他の製品とコーディネートできます。 KOHLER® を使用すると、最適な設計ソリューションを簡単に見つけることができます。

特徴

  • シンプルなシングルレバーハンドルで水温調整も簡単
  • 一体型の自己完結型セラミックディスクバルブにより、容量と温度の両方を制御可能
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.2 gpm (4.5 lpm)
  • ボックスに含まれるもの: 組み立てられた蛇口、供給ライン、エスカッション プレート、クリッカー ドレン
  • Florez コレクションの他の製品とコーディネートできます。
  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • 厳選された KOHLER 仕上げには、日常の最も過酷な使用にも耐える ScratchShield® テクノロジーが採用されています
  • Spot Repel® 仕上げにより、指紋、汚れ、ウォータースポットがつきにくくなります (ブラッシュドニッケルおよびマットブラック仕上げのみ)

インストール

  • 単穴または 4 インチ (102 mm) センターの場合
  • 蛇口の取り付けが簡単。取り付け金具は特別な工具を必要としません

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-REC27817-4D
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFlorez™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)8.07
  • 幅(inch)6.13
  • 奥行き(inch)5.26
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets