製品の公開
Cursiva® Three-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Cursiva® Three-function showerhead, 1.75 gpm

Google翻訳”,

Cursiva シャワーヘッドは、シャワー体験に KOHLER の品質、デザイン、パフォーマンスをもたらします。高度なスプレー パフォーマンスにより、フル カバレッジ、強烈なびしょ濡れ、強力なマッサージという 3 つの異なるスプレーが実現され、人間工学に基づいて設計された親指タブは、ワンタッチでスプレー間をスムーズに切り替えられます。くっきりとしたラインと柔らかな幾何学的な表面が組み合わさり、温かみのある現代的なデザインを実現しています。流量1.75gpm。

特徴

  • 高度なスプレー エンジンは、フルカバー、強烈なびしょ濡れ、強力なマッサージの 3 つのスプレー体験を提供します。
  • フルカバースプレーは、日常使用に最適な包括的なスプレーを生成します。
  • 強烈なびしょぬれスプレーは、髪からシャンプーを洗い流すのに最適な強力なスプレーを提供します。
  • 強力なマッサージ スプレーは、筋肉痛をターゲットにした集中的なストリームです。また、子供やペット、シャワーを洗い流すためのユーティリティ スプレーとしても使用できます。
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、スプレーのパフォーマンスを最大化する、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • 45 psi (3.1 bar) で最大流量 1.75 gpm (6.6 lpm)
  • ボックス内容: シャワーヘッド

材料

  • 厳選された KOHLER 仕上げには、日常の最も過酷な使用にも耐える ScratchShield® テクノロジーが採用されています

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-REC27875-G
  • コレクションセットShowerhead
  • コレクションCursiva®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.78
  • 幅(inch)6.83
  • 奥行き(inch)7.07
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers