製品の公開
Ealing™ 24" grab bar
Kohler

Ealing™ 24" grab bar

Google翻訳”,

イーリングの滑らかな表面と柔らかなディテールは手触りを満足させ、バスルームに暖かさと個性をもたらします。 Ealing 24 インチ グラブバーは、このバーにしっかりとしたグリップを与える頑丈なデザインで、Ealing コレクションの他の製品とコーディネートできます。KOHLER® を使用すると、お客様に合った設計ソリューションを簡単に見つけることができます。

特徴

  • 24 インチ (610 mm) バー
  • バー直径 1-1/4 インチ (32 mm)
  • 現代的なスタイルはどんなインテリアにもマッチします
  • 500ポンドのサポートを提供します
  • イーリング コレクションの他の製品とコーディネートできます

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアムメタル構造
  • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • インストールテンプレートとツールが含まれています

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-REC29967
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションEaling™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.4
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)2.8
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEC011028
  • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 15 17 21
  • OmniClassタイトルBathtub Grab Bars