製品の公開
Prone™ 3-in-1 combo shower kit, 1.75 gpm
Kohler

Prone™ 3-in-1 combo shower kit, 1.75 gpm

Google翻訳”,

革新的な 3-in-1 1.75 gpm コンボ シャワー キットである Prone を使用して、スタイリッシュで省スペースなスタイルをシャワーにもたらします。ハンドシャワーには、贅沢な気分を味わえる 3 つのユニークなスプレー体験と、シャワーの壁や目地から石鹸カスを落としたり、衣服や靴にこびりついた泥や汚れを落としたり、身体についたシャンプーをすすぐのに使用できる集中水スプレーであるパワースイープが備わっています。毛むくじゃらの友達。磁気ドッキング システムにより、使用しないときはハンドシャワーが所定の位置にしっかりとロックされます。単機能シャワーヘッドは傾いてレインヘッドとして機能するため、シャワーが退屈になることはありません。

特徴

  • 高度なスプレー エンジンを備えた多機能ハンドシャワーは、フルカバー、強力なマッサージ、穏やかなミスト、PowerSweet™ と一時停止機能の 4 つの体験を提供します。
  • フルカバースプレーは、日常使用に最適な包括的なスプレーを生成します。
  • 強力なマッサージ スプレーは、筋肉痛をターゲットにした集中的なストリームです。また、子供やペット、シャワーを洗い流すためのユーティリティ スプレーとしても使用できます。
  • 穏やかなミストスプレーがシルキーな超微細な水滴の厚い雲で復元します
  • PowerSweet™ は、集中した水流を噴射してシャワーの壁を掃除し、靴や衣服にこびりついた泥を取り除き、ペットにも最適です。
  • 一時停止機能は、泡立てたり、ひげを剃ったり、シャンプーしたりするときに水を節約するために水の流れを一時的に停止します。
  • シンプルな親指タブでスプレー間をスムーズに移行
  • 単機能シャワーヘッドは、カスタマイズされたシャワー体験のためのレインヘッドとしても使用できます
  • シャワーヘッド、ハンドシャワー、またはその両方として使用可能
  • 磁気ドッキングによりハンドシャワーを所定の位置にしっかりと固定
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、スプレーのパフォーマンスを最大化する、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • 80 psi (5.5 bar) での最大シャワーヘッド/ハンドシャワー流量 1.75 gpm (6.6 lpm)
  • G1/2接続
  • ボックスの内容: シャワーヘッド、ハンドシャワー、72 インチ (1829 mm) ホース、シーラントテープ

材料

  • 厳選された KOHLER 仕上げには、日常の最も過酷な使用にも耐える ScratchShield® テクノロジーが採用されています
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 取り付けに必要なもの:モンキーレンチ

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-REC31657-G
  • コレクションセットShowers
  • コレクションProne™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.88
  • 幅(inch)6.06
  • 奥行き(inch)10.61
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers