製品の公開
Cardale™ 36" grab bar
Kohler

Cardale™ 36" grab bar

Google翻訳”,

Cardale のクラシックなラインとエレガントなディテールが、あなたのバスルームに伝統的な個性をもたらします。 Cardale 36 インチ グラブバーは、このバーにしっかりとしたグリップを与える頑丈なデザインで、Cardale バスルーム コレクションの他の製品と調和します。KOHLER® を使用すると、お客様に最適な設計ソリューションを簡単に見つけることができます。

特徴

  • 36 インチ (914 mm) バー
  • バー直径 1-1/4 インチ (32 mm)
  • 300ポンドのサポートを提供します
  • Cardale コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • インストールテンプレートとツールが付属

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-REC32801
  • コレクションセットGrab Bars
  • コレクションCardale™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.75
  • 幅(inch)2.75
  • 奥行き(inch)38.74
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017910
  • ETIM 名Accessories for sanitary devices
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 15 17 21
  • OmniClassタイトルBathtub Grab Bars