製品の公開
K-RH20060-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-5/16" top-mount single-bowl kitchen sink kit
Kohler

K-RH20060-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-5/16" top-mount single-bowl kitchen sink kit

Google翻訳”,

さまざまなキッチンスタイルとブレンドするこのVerseステンレススチールシンクキットは、十分な作業スペースのための広くて深いボウルを提供します。目立たないリムはクリーンアップを簡素化し、パン粉や液体を流しに流し込んで見えないようにします。設計された吸音システムにより、廃棄と食器洗いの騒音が大幅に低減され、より静かなキッチン環境が実現します。

特徴

  • 36"最小ベースキャビネット幅。
  • シングルボウル。
  • 9 "(229 mm)の奥行きは、ゆったりとした作業スペースを提供します。
  • 丸みを帯びた角はお手入れが簡単です。
  • 角度の付いたエッジにより、カウンタートップからボウルまで食べ物や水を簡単に掃くことができます。
  • SilentShield®吸音テクノロジーは、より静かなパフォーマンスを提供します。
  • 単一の蛇口の穴。
  • 2機能プルダウンスプレーヘッドを使用すると、エアレーションストリームからSweep®スプレーに切り替えることができます。
  • Sweep®スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、広くて強力な水の刃を形成して、食器を掃き、きれいに沈めます。
  • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
  • シンクストレーナーは、大きなアイテムが排水口に入るのを防ぎます。
  • 食器洗い機で洗えるシリコンシンクマットは、壊れやすい皿だけでなく、流しを保護するのに役立ちます。
  • ボックスに含まれるもの:シンク、組み立てられた鮮やかなステンレス製プルダウン蛇口、シリコンシンクマット、ドレンとストレーナー、取り付け用ハードウェア。

材料

  • プレミアム18ゲージステンレス鋼。
  • KOHLERステンレス鋼シンクは、腐食や変色に耐えます。
  • 耐久性のある素材構造。

インストール

  • トップマウント。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-RH20060-1PC
  • コレクションセットSinks
  • コレクションVerse™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)9.29
  • 幅(inch)33
  • 奥行き(inch)22
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks