製品の公開
K-RH5267-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-1/4" top-mount double-equal kitchen sink kit
Kohler

K-RH5267-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-1/4" top-mount double-equal kitchen sink kit

5つ星のうち4.34.3(18 レビュー)
Google翻訳”,

さまざまなキッチンスタイルとブレンドするこのVerseシンクキットは、ステンレス鋼構造と、クリーンアップを簡素化する薄型のリムを備えており、パン粉や液体をシンクに入れて見えないようにすることができます。このダブルボウルシンクは、廃棄や食器洗いの騒音を大幅に低減する吸音システムを備えています。

特徴

  • 36"最小ベースキャビネット幅。
  • ダブルイコールボウル。
  • 9 "(229 mm)の奥行きは、ゆったりとした作業スペースを提供します。
  • 丸みを帯びた角はお手入れが簡単です。
  • 角度の付いたエッジにより、カウンタートップからボウルまで食べ物や水を簡単に掃くことができます。
  • SilentShield®吸音テクノロジーは、より静かなパフォーマンスを提供します。
  • 単一の蛇口の穴。
  • 2機能プルダウンスプレーヘッドを使用すると、エアレーションストリームからSweep®スプレーに切り替えることができます。
  • Sweep®スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、広くて強力な水の刃を形成して、食器を掃き、きれいに沈めます。
  • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
  • シンクストレーナーは、大きなアイテムが排水口に入るのを防ぎます。
  • 食器洗い機で洗えるシリコンシンクマットは、壊れやすい皿だけでなく、流しを保護するのに役立ちます。
  • ボックスに含まれるもの:シンク、組み立てられた鮮やかなステンレス製のプルダウン蛇口、2つのシリコンシンクマット、2つのドレインとストレーナー、取り付け用ハードウェア。

材料

  • プレミアム18ゲージステンレス鋼。
  • KOHLERステンレス鋼シンクは、腐食や変色に耐えます。
  • 耐久性のある素材構造。

インストール

  • トップマウント。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-RH5267-1PC
  • コレクションセットSinks
  • コレクションVerse™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)9.29
  • 幅(inch)33
  • 奥行き(inch)22
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks