製品の公開
K-RH6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
Kohler

K-RH6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron

Google翻訳”,

ホワイトヘブンのエプロンフロントのキッチンシンクは、あらゆる装飾を引き立たせる、合理化された用途の広い農家スタイルを備えています。大きな単一の洗面器は大きな鍋やフライパンを収容し、傾斜した底は排水と清掃に役立ちます。エナメル鋳鉄で作られたこのシンクは、何年にもわたる美しさと信頼できる性能のために、欠け、ひび割れ、または燃焼に耐えます。標準のエプロンフロントにより、36インチのエプロンフロントキャビネットに簡単に設置できます。 Self-Trimming®デザインは、美しい結果を得るためにキャビネットの面を重ねる、単純なラフカットのみを必要とします。

特徴

  • 最小36インチのエプロンシンクベースキャビネットに適合します。
  • シングルボウル。
  • 9インチの深さ。
  • セルフトリミングエプロンは、簡単なインストールと美しい結果のためにキャビネットの面に重なっています。
  • 蛇口の穴はありません。
  • 流域は、水の貯留を最小限に抑えるために、排水路に向かって2度傾斜しています。
  • オフセットドレインは、シンクとその下の収納スペースの作業スペースを増やします。
  • カットアウトテンプレートが含まれています。

材料

  • KOHLER®エナメル鋳鉄。

インストール

  • アンダーマウントエプロンフロント。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    L 35-11/16", H 9-5/8", W 21-9/16"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-RH6489
  • コレクションセットKitchen Sinks
  • コレクションWhitehaven®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures