製品の公開
Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter
Kohler

Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter

Google翻訳”,

Forté 蛇口は、多用途なデザインと簡単な取り付けにより、クラシックまたはモダンなバスルームを引き立てます。この洗練されたバス蛇口トリムには、人間工学に基づいて彫刻された 2 つのレバー ハンドルが付いており、操作が簡単です。このトリムをダイバーター付きの大流量セラミック ディスク バルブと組み合わせると、最適なパフォーマンスが得られます。

特徴

  • 2つの彫刻されたレバーハンドルにより、音量と温度の両方を制御できます
  • 7 インチ (178 mm) の注ぎ口、スリップフィット接続とダイバーターノブ付き
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • Forté® 蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントとコーディネートしてバスルームを完成させましょう
  • トリムのみ。取り付けを完了するにはバルブが必要です

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • デッキまたはバスマウント


Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T10292-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションForté® Sculpted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.73
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)7.24
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets