製品の公開
K-T10595-4 Bancroft® Valve trim with metal lever handle for transfer valve, requires valve
Kohler

K-T10595-4 Bancroft® Valve trim with metal lever handle for transfer valve, requires valve

Google翻訳”,

バンクロフトコレクションの伝統的なエレガンスを反映したクラシックなシルエットが特徴のこのトランスファーバルブトリムで、バンクロフトシャワーを完成させましょう。人間工学に基づいたレバーハンドルは使いやすいです。このトリムをMasterShower®2ウェイまたは3ウェイトランスファーバルブと組み合わせて、パーソナライズされたシャワー体験を作成します。


特徴

  • ハンドル付きフェースプレート付き。
  • シングルハンドルは、出口への流れを制御します。
  • ADA準拠の金属レバーハンドルが付属しています。
  • K-728シリーズMasterShowerダイバータバルブと併用する場合、ハンドルコントロールは2つまたは3つの出口に個別に、または一度に2つの出口に流れます。
  • K-737シリーズMasterShowerダイバータバルブと併用する場合、ハンドルコントロールは2つまたは3つの出口に個別に流れます(一度に1つの出口のみ)。
  • バルブ(付属していません)は、2つまたは3つの出口操作用に現場で構成できます。
  • 3つの出口操作で360度のハンドル回転。
  • 2つの出口操作で120度のハンドル回転。
  • Bancroft®の蛇口とアクセサリーのコレクションを補完します。

材料

  • 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLERの仕上げは、業界の耐久性基準を超えて、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です。
  • 特許取得済みのKジョイント取り付け技術により、バルブのラフインのばらつきに関係なく、一貫したトリムの外観が保証されます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T10595-4
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションBancroft®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.88
  • 幅(inch)3.88
  • 奥行き(inch)3.81
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties