製品の公開
K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve
Kohler

K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve

Google翻訳”,

モダンなバスルームに理想的な流線型のスタイルが特徴の、この洗練されたスティルネスバルブトリムでシャワーを完成させましょう。このトリムは、操作が簡単な垂直に積み重ねられたレバーハンドルを備えています。このトリムをMasterShower®スタックサーモスタットバルブと組み合わせて、正確な水温と流量を実現します。

特徴

  • ハンドル付きのフェースプレートが含まれています。
  • トップハンドルは音量をコントロールします。
  • 下部ハンドルは温度設定を制御します。
  • ADA準拠の金属製レバーハンドルが付属しています。
  • Stillness®蛇口とアクセサリーコレクションを補完します。

材料

  • 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLERの仕上げは、業界の耐久性基準を超えて、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 3-1/2", Height 7-1/4"Width 7-1/4"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-T10941-4
  • コレクションセットHandle Trim
  • コレクションStillness®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets