製品の公開
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle

Google翻訳”,

悪びれずに豪華で本当に忘れられないオケージョン バスルームの蛇口とアクセサリーは、1960 年代のハリウッドの魅力と贅沢からインスピレーションを得ています。この洗練された五角形のサーモスタット バルブ トリムとクロス ハンドルとサーモスタット バルブを組み合わせて、バスルーム全体と調和する一貫した温度制御を実現します。バルブは別売りです。

特徴

  • クロスハンドル
  • 単一のハンドルで温度設定を制御
  • オケージョン バスルームの蛇口とアクセサリー コレクションの一部です。

材料

  • 金属ハンドルを備えたプレミアム素材構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 特許取得済みの K ジョイント取り付け技術により、バルブのラフインのばらつきに関係なく、一貫したトリムの外観が保証されます。
  • 壁掛け
  • トリムのみ。取り付けを完了するにはバルブが必要です(別売り)


Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T27040-3
  • コレクションセットHandles
  • コレクションOccasion®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.66
  • 幅(inch)6.62
  • 奥行き(inch)3.47
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers