製品の公開
K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included

Google翻訳”,

過ぎ去った時代の本質を捉えるように設計されたデボンシャーの蛇口とアクセサリーは、バスルームに用途の広い伝統的なスタイルをもたらします。エレガントな注ぎ口と人間工学に基づいたレバーハンドルが特徴のこの蛇口トリムで、デボンシャーバスを完成させましょう。このトリムをダイバータ付きの高流量セラミックディスクバルブと組み合わせて、最適なパフォーマンスを実現します。


特徴

  • KOHLERセラミックディスクバルブは、耐久性のある性能の寿命のために2倍以上業界の寿命基準を超えています。
  • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造。
  • KOHLERの仕上げは、腐食や変色に耐え、業界の耐久性基準を2倍以上超えています。
  • バルブに一体型ダイバータを備えているため、設置が簡単です。
  • よりクリーンなデッキ環境を提供し、コストを削減します。
  • KOHLER®フィクスチャとアクセサリを使用して、デボンシャーの設計ソリューションを完成させます。


Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T387-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションDevonshire®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.81
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)8.94
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets