製品の公開
Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle
Kohler

Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle

Google翻訳”,

モダンなフォルムとモダンな機能が融合したコーラー® コンポーネント コレクションは、制御されたフォルムと、あらゆるラインと角度における厳しい精度によって特徴づけられています。コンポーネントを使用すると、ハンドルのスタイルと仕上げを選択してカスタム バスをデザインできます。このシャワー トリムは、洗練されたミニマルなレバー ハンドルが特徴です。このトリムを MasterShower® 量制御バルブと組み合わせて、正確な水流を実現します。

特徴

  • 単一のハンドルでオン/オフの起動と音量制御が可能
  • トリムのみ。 3/4インチまたは1/2インチのMasterShowerボリュームコントロールバルブ(別売り)が必要です
  • コンポーネントの蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントと組み合わせてバスルームを完成させます。

材料

  • 金属ハンドルを備えたプレミアム素材構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 特許取得済みの K ジョイント取り付け技術により、バルブのラフインのばらつきに関係なく、一貫したトリムの外観が保証されます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T78025-8
  • コレクションセットHandles
  • コレクションComponents™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.94
  • 幅(inch)3.94
  • 奥行き(inch)4
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers