製品の公開
Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower

Google翻訳”,

伝統的なデザインと現代的なアクセントを融合させたマルゴーの蛇口とアクセサリーは、モダンなバスルームに最適です。このバスフィラーは、流れるようなシルエットでマルゴーのミニマリスト スタイルを体現しており、自立型バスとの美しい組み合わせです。

特徴

  • シングルレバーハンドルでオン/オフと温度設定の両方が可能
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • 45 PSI で 7 gpm (ガロン/分)
  • ハンドシャワーの流量 1.75 gpm (6.6 lpm)
  • Shift® ハンドシャワーと 60 インチのシャワーホースが付属
  • マルゴー コレクションの他の製品とコーディネートしてください
  • K-97339 取り付けブロック (別売り) が必要です

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造

インストール

  • 床置き型
  • 用途により浴槽との適合性が異なります

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T97331-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションMargaux®.
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)38.63
  • 幅(inch)4.33
  • 奥行き(inch)9.31
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets