製品の公開
K-TS10581-4 Bancroft® Rite-Temp® bath and shower trim set with NPT spout, valve not included
Kohler

K-TS10581-4 Bancroft® Rite-Temp® bath and shower trim set with NPT spout, valve not included

Google翻訳”,

1900年代初頭のアメリカのデザインに触発されたバンクロフトの蛇口は、ヴィンテージスタイルと耐久性のある構造を兼ね備えています。このバスとシャワーのトリムには、Katalyst®空気誘導スプレー付きのシャワーヘッドが含まれています。毎分2リットルの空気を注入することにより、カタリストは強力で官能的なスプレーを提供し、より大きく、より完全な水滴で体にしがみつきます。このトリムをRite-Temp圧力バランスバルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • バルブトリム、バススパウト、フランジ付きシャワーアーム、シャワーヘッドが含まれています。
  • シングルレバーハンドルは、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方を制御します。
  • 1/2"NPT接続の5-3/4"ダイバータバススパウトが含まれています。
  • バンクロフトの蛇口やアクセサリーとコーディネートして、バスルームを完成させましょう。
  • Katalyst®AirInductionTechnologyを備えた単機能2.5gpm(9.5 l / min)シャワーヘッドが含まれています。
  • 圧力バランスダイアフラムテクノロジーは、水圧変動時に華氏+/-3度以内に出口温度を維持します。
  • シャワーヘッドは、簡単に掃除できるMasterClean™スプレーフェースを備えています。
  • 注:この製品はコロラドに発送できません。

材料

  • 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS10581-4
  • コレクションセットShowers
  • コレクションBancroft®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.37
  • 幅(inch)6.37
  • 奥行き(inch)6.87
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers