製品の公開
K-TS13135-4A Pinstripe® Pure Rite-Temp® valve trim with lever handle
Kohler

K-TS13135-4A Pinstripe® Pure Rite-Temp® valve trim with lever handle

Google翻訳”,

滑らかでクリーンなシルエットのPinstripePureは、リラックスした贅沢さと1930年代のヴィンテージアメリカンスタイルの感覚を呼び起こします。このバス/シャワートリムは、伝統的なバスルームから現代的なバスルームに強いデザインステートメントを作成するレバーハンドルを備えています。このトリムをRite-Temp圧力バランスバルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • ハンドル付きフェースプレート付き。
  • シングルハンドルは、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方を制御します。
  • ADA準拠の金属製の純粋なレバーハンドルが付属しています。
  • ピンストライプの蛇口とアクセサリーのコレクションを補完します。

材料

  • 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS13135-4A
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションPinstripe®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.94
  • 幅(inch)6.68
  • 奥行き(inch)5.12
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties