製品の公開
K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included
Kohler

K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included

Google翻訳”,

テンパードバスルームの蛇口コレクションのデザインは、力強く四角いエッジと急な角度と流れるようなミニマリストのラインのバランスをとっています。その結果、どんな装飾でも自宅にいるような用途の広いスタイルになります。このバスとシャワーのトリムをRite-Temp圧力バランスバルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • ハンドル付きフェースプレート、フランジ付きシャワーアーム、シャワーヘッド、バススパウトが含まれています。
  • シングルハンドルは、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方を制御します。
  • レバーハンドル。
  • 単一機能1.75ガロン/分(6.8リットル/分)シャワーヘッドが含まれています。
  • スリップフィット接続のダイバータバススパウトが含まれています。
  • Tempered™蛇口とアクセサリーコレクションを補完します。

材料

  • 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLERの仕上げは、業界の耐久性基準を超えて、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS22026-4
  • コレクションセットShowers
  • コレクションTempered™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.37
  • 幅(inch)6.25
  • 奥行き(inch)6.81
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers