製品の公開
Parallel® Rite-Temp® shower valve trim
Kohler

Parallel® Rite-Temp® shower valve trim

Google翻訳”,

パラレル コレクションは、控えめなシックの典型です。正方形のデザインの中に円形の形状を組み合わせることで、このコレクションのバランスのとれた多用途性により、周囲の装飾に応じて溶け込んだり、目立つことを可能にします。

特徴

  • 圧力バランスダイヤフラム技術により、水圧変動時に出口温度を +/-3°F 以内に維持します
  • 火傷防止保護
  • 単一のハンドルでオン/オフの起動と温度設定の両方を制御します
  • パラレル コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 金属ハンドルを備えたプレミアム素材構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • トリムのみ。取り付けを完了するにはバルブが必要です(別売り)

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS23501-4
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションParallel®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.25
  • 幅(inch)6.25
  • 奥行き(inch)3.94
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017910
  • ETIM 名Accessories for sanitary devices
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties