製品の公開
Tone™ Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Kohler

Tone™ Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm

Google翻訳”,

クリーンなラインとソフトなティアドロップ ベースの Tone バスルーム蛇口コレクションは、ミッドセンチュリー モダン スタイルに新鮮なテイクを加えています。ミニマリズムと暖かさが融合したこの魅力的なデザインは、どんな空間にも完璧にフィットします。考え抜かれた機能性と相まって、トーン コレクションはダイナミックな美しさです。

特徴

  • 圧力バランス ダイアフラム技術により、水圧が変動しても出口温度を +/-3°F 以内に維持します。
  • やけど防止保護
  • 1 つのハンドルで、オン/オフの起動と温度設定の両方を制御します。
  • ADA準拠の金属レベルハンドル付きフェースプレート付属
  • 単機能の 2.5 gpm (9.5 lpm) シャワーヘッドを含む
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています
  • シャワーアームとフランジ付き
  • トーン コレクションの他の商品とコーディネートできます
  • Rite-Temp® 圧力バランスバルブ (別売り) が必要です

材料

  • 信頼性と耐久性を保証する金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • Rite-Temp® 圧力バランスバルブ (別売り) が必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS27421-4
  • コレクションセットShowers
  • コレクションTone™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.33
  • 幅(inch)6.33
  • 奥行き(inch)6.55
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers