製品の公開
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm

    Google翻訳”,

    Kohler x Studio McGee の Castia バスルーム蛇口とアクセサリー コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超えた住宅を表現しています。細部まで細心の注意を払って作られた蛇口は、精密な機械によるローレット加工と繊細に刻印されたレバーの芸術性を示しており、コレクション全体では、パイプ継手の生の美しさへのさりげないオマージュとして、積み重ねられた接続ポイントが表示されています。常に汎用性の高い Castia コレクションは、さまざまな環境に簡単に調和します。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • 高度なスプレーエンジンを備えた多機能シャワーヘッドは、フルカバー、脈動マッサージ、シルクスプレーの 3 つの体験を提供します。
    • 最大流量 2.5 gpm (9.5 lpm)
    • 単一のハンドルでオン/オフの起動と温度設定の両方を制御します
    • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、スプレーのパフォーマンスを最大化する、掃除が簡単な表面を特徴としています。
    • 6-3/4 インチ (171 mm) のダイバーターバススパウト、スリップフィット接続付き
    • シャワーアームとフランジが付属
    • Castia コレクションの他の製品とコーディネートできます。
    • バルブが必要です(別売り)

    材料

    • 金属ハンドルを備えたプレミアム素材構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-TS35917-4Y
    • コレクションセットShower Trim
    • コレクションCastia™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.69
    • 幅(inch)6.5
    • 奥行き(inch)11.82
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • ETIM コードEG017640
    • ETIM 名Sanitary showers
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers