製品の公開
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim

    Google翻訳”,

    Kohler x Studio McGee の Castia バスルーム蛇口とアクセサリー コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超えた住宅を表現しています。細部まで細心の注意を払って作られた蛇口は、精密な機械によるローレット加工と繊細に刻印されたレバーの芸術性を示しており、コレクション全体には、パイプ継手の生の美しさへのさりげないオマージュとして、積み重ねられた接続ポイントが表示されています。常に汎用性の高い Castia コレクションは、さまざまな環境に簡単に調和します。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • 単一のハンドルでオン/オフの起動と温度設定の両方を制御します
    • Castia コレクションの他の製品とコーディネートできます。

    材料

    • 金属ハンドルを備えたプレミアム素材構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 壁掛け
    • トリムのみ。取り付けを完了するにはバルブが必要です(別売り)

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-TS35920-4
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションCastia™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.69
    • 幅(inch)6.5
    • 奥行き(inch)3.72
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • ETIM コードEG017910
    • ETIM 名Accessories for sanitary devices
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

    対応地域

    北米