製品の公開
K-TS395-4G Devonshire® Rite-Temp® bath and shower trim with NPT spout and 1.75 gpm showerhead
Kohler

K-TS395-4G Devonshire® Rite-Temp® bath and shower trim with NPT spout and 1.75 gpm showerhead

Google翻訳”,

過ぎ去った時代の本質を捉えるように設計されたDevonshire®の蛇口とアクセサリーは、バスルームに用途の広い伝統的なスタイルをもたらします。このバスとシャワーのトリムには、Katalyst®空気誘導スプレーを備えた節水シャワーヘッドが含まれています。毎分2リットルの空気を注入することにより、Katalyst®は強力で官能的なスプレーを提供し、より大きく、より完全な水滴で体にしがみつきます。このトリムをRite-Temp®圧力バランスバルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • 圧力バランスダイアフラムテクノロジーは、水圧変動時に華氏+/-3度以内に出口温度を維持します。
  • 温度調節と自動火傷防止保護を提供します。
  • シングルハンドルは、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方を制御します。
  • ADA準拠の金属レバーハンドル付きのフェースプレートが含まれています。
  • 1/2"NPT接続のダイバータバススパウトが含まれています。
  • Katalyst®空気誘導技術を備えた単機能1.75gpm(ガロン/分)シャワーヘッドが含まれています。
  • シャワーヘッドは、簡単に掃除できるMasterClean™スプレーフェースを備えています。
  • フランジ付きシャワーアームが含まれています。
  • Devonshire®の蛇口やアクセサリーとコーディネートします。

材料

  • 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です(別売り)。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS395-4G
  • コレクションセットShowers
  • コレクションDevonshire®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)7
  • 幅(inch)7
  • 奥行き(inch)7.87
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers