製品の公開
Components® Rite-Temp® valve trim with Lever handle
Kohler

Components® Rite-Temp® valve trim with Lever handle

Google翻訳”,

モダンなフォルムとモダンな機能が融合したコーラー コンポーネント コレクションは、制御されたフォルムと、あらゆるラインと角度における厳しい精度によって定義されています。コンポーネントを使用すると、ハンドルのスタイルと仕上げを選択してカスタム バスをデザインできます。このシャワー トリムは、洗練されたミニマルなレバー ハンドルが特徴です。このトリムをシャワーヘッドおよび Rite-Temp 圧力バランス バルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • フェイスプレートとレバーハンドルが付属
  • 単一のハンドルでオン/オフの起動と温度設定の両方を制御します
  • 圧力バランスダイヤフラム技術により、水圧変動時に出口温度を +/-3°F 以内に維持します
  • 火傷防止保護
  • 金属製の工業用ハンドルが付属
  • コンポーネントの蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントと組み合わせてバスルームを完成させます。

材料

  • 金属ハンドルを備えたプレミアム素材構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • トリムのみ。取り付けを完了するにはバルブが必要です(別売り)

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS78015-4
  • コレクションセットHandles
  • コレクションComponents™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.38
  • 幅(inch)6.38
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers