製品の公開
K-TS98006-4 July™ Rite-Temp® bath and shower valve trim with lever handle, slip-fit spout and 2.0 gpm showerhead
Kohler

K-TS98006-4 July™ Rite-Temp® bath and shower valve trim with lever handle, slip-fit spout and 2.0 gpm showerhead

Google翻訳”,

現代的な曲線となめらかなシンプルなラインで、July™蛇口コレクションは手頃な価格で洗練されたヨーロッパのスタイリングをあなたのバスルームにもたらします。このバスとシャワーのトリムには、Katalyst®空気誘導スプレー付きのシャワーヘッドが含まれています。毎分2リットルの空気を注入することにより、Katalyst®は強力で官能的なスプレーを提供し、より大きく、より完全な水滴で体にしがみつきます。このトリムをRite-Temp®圧力バランスバルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • この新しいK-TS98006-4トリムは、既存のK-T98006-4トリムを置き換えます。新しいトリムは同一であり、RITE-TEMP K-304 /K-2971HIFLOWと新しいK-8304シリーズバルブの両方に対応するトリムアダプターキットが含まれています。
  • 圧力バランスダイアフラムテクノロジーは、水圧変動時に華氏+/-3度以内に出口温度を維持します。
  • 温度調節と自動火傷防止保護を提供します。
  • シングルハンドルは、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方を制御します。
  • ADA準拠の金属レバーハンドル付きのフェースプレートが含まれています。
  • 1/2"銅スリップフィット接続のダイバータバススパウトが含まれています。
  • Katalyst®空気誘導技術を備えた単機能2.0gpm(ガロン/分)シャワーヘッドが含まれています。
  • シャワーヘッドは、簡単に掃除できるMasterClean™スプレーフェースを備えています。
  • フランジ付きシャワーアームが含まれています。
  • July™蛇口とコーディネートします。
  • 注:この製品はカリフォルニアに発送できません。

材料

  • 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です(別売り)。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS98006-4
  • コレクションセットShowers
  • コレクションJuly™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.5
  • 幅(inch)6.5
  • 奥行き(inch)7.5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers