製品の公開
K-TS98006-4G July™ Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle, slip-fit spout and 1.75 gpm showerhead
Kohler

K-TS98006-4G July™ Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle, slip-fit spout and 1.75 gpm showerhead

Google翻訳”,

現代的な曲線となめらかなシンプルなラインで、July™蛇口コレクションは手頃な価格で洗練されたヨーロッパのスタイリングをあなたのバスルームにもたらします。このバスとシャワーのトリムには、Katalyst®空気誘導スプレーを備えた節水シャワーヘッドが含まれています。毎分2リットルの空気を注入することにより、Katalyst®は強力で官能的なスプレーを提供し、より大きく、より完全な水滴で体にしがみつきます。このトリムをRite-Temp®圧力バランスバルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • 圧力バランスダイアフラムテクノロジーは、水圧変動時に華氏+/-3度以内に出口温度を維持します。
  • 温度調節と自動火傷防止保護を提供します。
  • シングルハンドルは、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方を制御します。
  • ADA準拠の金属レバーハンドル付きのフェースプレートが含まれています。
  • 1/2"銅スリップフィット接続のダイバータバススパウトが含まれています。
  • Katalyst®空気誘導技術を備えた単機能1.75gpm(ガロン/分)シャワーヘッドが含まれています。
  • シャワーヘッドは、簡単に掃除できるMasterClean™スプレーフェースを備えています。
  • フランジ付きシャワーアームが含まれています。
  • July™蛇口とコーディネートします。

材料

  • プレミアム素材の構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です(別売り)。

節水とリベート

  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS98006-4G
  • コレクションセットShowers
  • コレクションJuly™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.5
  • 幅(inch)6.5
  • 奥行き(inch)7.5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers