製品の公開
Single Glazed Doors - Double Doorset - Aluminium Full
Komfort

Single Glazed Doors - Double Doorset - Aluminium Full

Google翻訳”,
Komfortのガラスドアは、職場全体に光をあふれさせ、空間の雰囲気を作り出し、仕切り壁と内部の不可欠な部分を形成します。ピボット、ヒンジ、スライド、フレーム、フレームレスなど、一重ガラスと二重ガラスの例外的な選択肢があります。目を引く症状をすべてのKomfortガラスドアに適用して、建築規則のパートMの要件に準拠しながら、コントラスト、定義、および関心を追加することができます。さまざまな建築用金物類のオプションが、ドアやフレームを補完するためにさまざまなサイズと仕上げのオプションで利用できます。
仕様
  • Dimensions: Up to 2700mm high Fire ratings: N/A Acoustics: Up to 38dB(Rw) Structure: Up to severe duty Weight: With 12mm glass – up to 30.18 kg/m2 Manifestation: Yes
技術仕様
  • Unique refSGD-DD-AF
  • コレクションセットCurtain Wall Doors
  • コレクションGlass Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-04-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • Uniclass2015コードSs_25_10_20
  • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11
  • OmniClassタイトルCurtain Walls

対応地域

アジア ヨーロッパ