製品の公開
Agora Bench with Backrest PAR4051
KOMPAN

Agora Bench with Backrest PAR4051

Google翻訳”,
AGORAベンチ(背もたれ付き)は、KOMPANの受賞歴のある家具シリーズの一つです。AGORAは、デザイン性を損なうことなく、屋外家具の最新のインクルーシブデザイン原則に基づいて開発されています。KOMPANは、公共空間をより魅力的で、誰もが利用しやすいものにすることを信条としています。AGORAは、建築的創造性を刺激し、個々の顧客プロジェクトの現場固有の要件を満たすために、アンカー、色、素材のオプションに関して高い柔軟性を提供します。AGORAは耐久性と堅牢性を兼ね備えたデザインで、メンテナンスの手間がかからない素材で製造されているため、総所有コストを最小限に抑えながら、長持ちする屋外ソリューションを実現します。
技術仕様
  • Unique refagora-bench-with-backrest-par4051
  • コレクションセットOutdoor Furniture
  • コレクションAgora
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)34
  • 幅(inch)20
  • 奥行き(inch)71
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_07
  • Uniclass2015詳細Benches
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment