製品の公開
Bee Springer, Oak NRO118
KOMPAN

Bee Springer, Oak NRO118

Google翻訳”,
ビー・スプリンガーは、豊かな触覚要素と魅力的な形状により、お子さまがひとりでもふたりでも揺れたくなるおもちゃです。揺れる動きはお子さまを何度も魅了し、短距離でも長距離でも乗って楽しめます。見た目が魅力的なだけでなく、ビー・スプリンガーはゴムの羽根、木製の本体、ステンレススチールの手と足を置く部分など、触り心地のバリエーションも豊富です。触り心地の豊かさは、特に低年齢のお子さまにとって、お子さまの遊びのモチベーションを高めます。重さ、滑らかさ、温度、柔軟性など、素材の特性を理解するのに役立ちます。これは、お子さまが違いを判断して判断する能力にとって重要です。ビー・スプリンガーの心地よい揺れは、空間認識力とバランス感覚を鍛えます。これらはどちらも身体への自信に不可欠で、お子さまが転倒を防ぐためにも重要です。バランス感覚が優れていると、じっと座って集中する能力も向上します。
技術仕様
  • Unique refbee-springer-oak-nro118
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)29
  • 幅(inch)27
  • 奥行き(inch)30
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment