製品の公開
Blazer Playground Seesaws ELE400021
KOMPAN

Blazer Playground Seesaws ELE400021

Google翻訳”,
ブレザーの気まぐれな形と色は、子どもたちの好奇心を刺激し、試してみたくなります。鮮やかな色は、3歳以上の子どもたちが遊びのルールを理解できるよう意図的に選ばれています。子どもたちは好きな色を選んでゲームをすることができるからです。バネが付いているので、一人ずつ、あるいは偶数でも奇数でも揺れることができます。真ん中のプラットフォームは、寝転んだり立ったりするのをサポートします。プラットフォームは、ゲームを始めたり、待ち合わせ場所として使うことができます。ブレザーの上で揺れること、特に真ん中のプラットフォームに立っていることは、子どもの空間感覚とバランス感覚を鍛えます。これらは、安全に世の中を移動するための基礎として非常に重要です。空間とバランス感覚をうまく使いこなすことは、じっと座ることができるなどの他のスキルのサポートにもなります。バランス感覚が発達しないと、子どもは他のことに集中できなくなります。そのため、幼少期にバランス感覚を養うことは非常に重要です。ブレザーは、バランス感覚を養うための楽しく遊びやすい方法です。
技術仕様
  • Unique refblazer-playgorund-seesaws-ele400021
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションElements
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)31
  • 幅(inch)79
  • 奥行き(inch)90
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment