製品の公開
Bloqx 4 Climbing Playground Equipment BLX4104
KOMPAN

Bloqx 4 Climbing Playground Equipment BLX4104

Google翻訳”,
象徴的な幾何学的な形のブロックは、10代以上の子供たちに登る意欲を掻き立てます。彫刻的な外観とプロ仕様のクライミンググリップを備えたBLOQX™は、成長に合わせてスケールするクライミングのチャレ​​ンジやゲームを促します。デザインの山と谷は、交流や交流の余地を残します。自分のペースで登ったり、這ったり、バランスを取ったりできるため、BLOQX™はさまざまなレベルの子供たちにとって安全なステージになります。友達と、または一人で新しいクライミングルートや方法を作ることで、何時間もスリル満点のクライミング遊びを楽しむことができます。多様なグリップとパネルの位置は、筋力や、クロスボディコーディネーション、固有受容覚、空間認識などの運動能力を鍛えます。これらは集中力に良い影響を与えます。思考力はルートを考えるときに使われます。思いやりなどの社会情動的スキルは、他の人と遊ぶときに使われます。
技術仕様
  • Unique refbloqx-4-climbing-playground-equipment-blx4104
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションBloqx
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)118
  • 幅(inch)118
  • 奥行き(inch)179
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment