製品の公開
Bloqx1 Climbing Playground Equipment BLX4101
KOMPAN

Bloqx1 Climbing Playground Equipment BLX4101

Google翻訳”,
象徴的な幾何学的な形状のBLOQX™ 1は、10代以上のお子様のクライミングと社会性を育みます。彫刻的な外観とプロ仕様のクライミンググリップを備えたBLOQX™は、成長に合わせてスケールの広いクライミングチャレンジやゲームを楽しめます。デザインの凹凸は、交流や交流の場を提供します。お子様が自分のペースで登ったり、這ったり、バランスを取ったりできるため、BLOQX™は様々なレベルのお子様にとって安全な遊び場となります。その汎用性により、お子様はBLOQX™を楽しんで、何度も繰り返し遊びたくなるでしょう。多様なグリップとパネルの位置は、筋力だけでなく、体幹協調性、固有受容覚、空間認識といった運動能力を鍛えます。これらは集中力に良い影響を与えます。また、思いやりといった社会情緒的スキルは、お子様がBLOQX™で登ったり、一緒に遊んだりする際に活用されます。
技術仕様
  • Unique refbloqx1-climbing-playground-equipment-blx4101
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションBloqx
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)81
  • 幅(inch)85
  • 奥行き(inch)72
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment