製品の公開
Carousel with Seats NRO120
KOMPAN

Carousel with Seats NRO120

Google翻訳”,
座席付きメリーゴーランドは、子供も大人も楽しめる魅力的な遊び場の定番です。2つの座席と回転オプションにより、社交的な遊びと興奮を誘い、子供たちにとって最高の組み合わせです。メリーゴーランドを外側から押したり引いたりすることで回転が始まります。円形なので、座っているユーザーも立っているユーザーも、また飛び乗ったり飛び降りたりできます。メリーゴーランドで回転することで、前庭系と全体的なバランス感覚が鍛えられます。これは、子供が安全に外の世界へ移動するための能力の基礎となります。歩く、走る、そしてじっと座って集中する能力の基礎となります。バランス感覚が未発達な場合、子供は座っているか立っているかに関わらず、平衡を保つことだけに集中しなければなりません。つまり、回転のスリルは楽しいだけでなく、真の目的も果たします。
技術仕様
  • Unique refcarousel-with-seats-nro120
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)32
  • 幅(inch)61
  • 奥行き(inch)61
関連
  • 主なマテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 副マテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment