製品の公開
Cliff Rider Extreme Playground Equipment PCE211731
KOMPAN

Cliff Rider Extreme Playground Equipment PCE211731

Google翻訳”,
最高にスリリングなクリフライダーエクストリームは、繰り返されるアクションで学齢期の子供たちを大いに魅了します。プラットフォームの下では、揺れる遊び用のシェルが休憩を誘います。小さなフットレストに乗って空高く舞い上がるスリル満点の乗り物は、勇気のある人向けです。初めて乗る場合は、友達に少し手伝ってもらいながら乗りましょう。それまでは、クライミングウォール、ポールのクライミングクリート、消防士のポールで十分に登ったり滑ったりできます。クリフライダーは、筋力、緊張、タイミング、動作の順序を鍛えます。体の動き、物体のコントロール、タイミングを判断するのはかなり複雑な負担ですが、街の交通など、さまざまな環境で体を安全かつ自信を持って動かすために必要なライフスキルです。さらに、子供たちはクリフライダーに乗ることへの最初のためらいを克服することで自信を得ます。
技術仕様
  • Unique refcliff-rider-extreme-playground-equipment-pce211731
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションElements
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)225
  • 幅(inch)322
  • 奥行き(inch)307
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment