製品の公開
Coupe Deluxe  Freestanding Play Equipment MSC5414
KOMPAN

Coupe Deluxe Freestanding Play Equipment MSC5414

Google翻訳”,
ダブルカーは、その親しみやすいデザインで幼児を何度も魅了します。運転という馴染みのあるテーマは、劇的な遊びの世界を開き、言語能力とコミュニケーション能力を集中的にサポートします。透明なデザインのため、大人は遊びをサポートしやすいです。360度デザインは、車内と車外の両方で遊ぶことができ、より多くの子供たちが一緒に遊ぶことができます。さまざまな遊び活動は、探索を促します。ダブルカーの黒い部分はすべて回転または移動できます。ゴム製のドアは開き、後部のフラップはさまざまな位置に引いて這う興奮を変化させ、ガソリンフラップと車輪は回転します。ハンドルとギアも同様です。スポイラープレイスフィアは、溝の中を走るとガラガラ音を出します。これらの遊びのディテールは、子供の論理的思考力をサポートし、認知発達に大きな役割を果たします。
技術仕様
  • Unique refcoupe-deluxe-freestanding-play-equipmnet-msc5414
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)47
  • 幅(inch)45
  • 奥行き(inch)74
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment