製品の公開
Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101
KOMPAN

Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101

Google翻訳”,
屋内フィットネスで人気のクロストレーナーが、屋外トレーニングにも利用できるようになりました。市場で最高の人間工学に基づいた設計のKOMPAN Cross Trainerは、激しいワークアウトを提供し、特別なスプリントモード(グルートモード)でさらに強度を高めたレイヤーを追加することで、臀部と下肢を強化しながら体幹の安定筋を鍛える高カロリーワークアウトを実現します。KOMPAN Cross Trainerは、関節に不要なストレスをかけずに、安全で負担のないワークアウトを提供します。KOMPAN Cardioファミリーは、あらゆる年齢、体格、フィットネスレベルのユーザーに、心拍数を最大心拍数の必要な65%以上に保つ有酸素トレーニングを提供するように設計されています。インテリジェントなシステムにより、ユーザーが設定したペースに合わせてワークアウトが自動的に調整され、適切な抵抗が得られます。自動駆動の他に、タッチスクリーンまたはKOMPAN Cardio APPを使用して抵抗を手動で調整することもできます。
技術仕様
  • Unique refcross-trainer-pro-touchscreen-faZ52101
  • コレクションセットPro Cardio
  • コレクションFitness
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)69
  • 幅(inch)33
  • 奥行き(inch)70
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment