製品の公開
Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016
KOMPAN

Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016

Google翻訳”,
風変わりな形、歯の付いたトップ、三角形のプラットフォームは、好奇心旺盛な5〜12歳の子供たちをスピカの探求へと誘います。スピカの中心となるのは回転運動です。回転を完全にマスターするには探求心が必要です。湾曲したポールはつかまるように誘い、子供はポールに寄りかかると高速で回転し、手を離すと速度が遅くなることを理解します。これは魅力的で、子供が腕にぶら下がっているときでも遊びがいつまでも続きます。回転の要素をマスターすることは、子供の認知能力、特に論理的思考を刺激します。スピカは回転中にさまざまな体の姿勢を促すため、敏捷性、バランス、協調性が集中的に鍛えられます。座席は三角形なので最大3人の子供が座ることができ、協力や順番を守るなどの社会的スキルを刺激します。
技術仕様
  • Unique refspica-3-spinners-carousels-gxy8016
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションGalaxy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)67
  • 幅(inch)18
  • 奥行き(inch)17
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment