製品の公開
Daisy Table with Seats M128
KOMPAN

Daisy Table with Seats M128

Google翻訳”,
幼児向けの遊び道具です。小さなお子様は、Crazy Daisyの社会性と身体能力にきっと夢中になるでしょう。1人、2人、3人、または4人のお子様がシーソー遊びをしたり、協力して遊んだりできます。そのため、Crazy Daisyは非常に多用途な遊具で、場所を取らず、幼児が何度も繰り返し楽しめます。素晴らしい遊び道具であるだけでなく、Crazy Daisyは遊びを通して子供の発達と学習の基礎的な領域をサポートします。お子様が体を揺らしたり、足を押したり、腕を引いたりすることで、バランス感覚や固有受容感覚などの重要な運動能力が鍛えられます。これらは、交通の安全管理など、生活スキルの基礎となります。幼児は一緒に揺らしながら、協力などの重要な社会情緒的スキルも鍛えます。動作の論理的な順序は、お子様の思考力を鍛えます。Crazy Daisyは、遊びながら学ぶ真の学習方法です。
技術仕様
  • Unique refdaisy-table-with-seats-m128
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)24
  • 幅(inch)39
  • 奥行き(inch)39
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment