製品の公開
Double Tower with Spider Net NRO200901
KOMPAN

Double Tower with Spider Net NRO200901

Google翻訳”,
スパイダーネット付きダブルタワーは、子供たちにとってたまらない遊び場です。さまざまなプレイコーナーと多様な身体遊びアクティビティで、子供たちは何度も何度も長い間魅了されます。スパイダーウェブネットは、傾斜したネットの横木で子供たちのクロスコーディネーション、バランス、空間認識力を鍛えます。これらの運動能力はすべて、例えば交通を安全に管理するときに重要です。平均台と消防士のポールはどちらも、お腹がくすぐるような高さとスピードで命知らずの子供たちを魅了します。これらの遊びイベントは、バランス感覚と空間感覚を鍛えます。さらに、消防士のポールのアクティビティである飛び降りは、子供たちの骨密度を鍛えます。子供は主に幼少期に筋肉量を増やすので、これは特に重要です。バリアフリーの階段は、さまざまな能力を持つユーザーを滑り台まで導きます。下りると、ユーザーは階段の入り口まで跳ね返されます。そこは待ち合わせ場所でもあります。
技術仕様
  • Unique refdouble-tower-with-spider-net-nro200901
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)164
  • 幅(inch)267
  • 奥行き(inch)321
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルザイル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment