製品の公開
Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883
KOMPAN

Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883

Google翻訳”,
ダブル ケーブルウェイは、究極のソーシャル アトラクションです。子どもたちがゴールまで互いに競争し、スピードを競い合うことで、何度も繰り返しソーシャル プレイを楽しむことができます。そして、子どもたちは何度も何度も繰り返し遊ぶことができます。この強力なホールド力の理由は、主に空中を滑空するスリルにあります。無重力感と空中をすーっと進む感覚は、空間認識力を鍛えるだけでなく、重力、空間、速度に対する子どもの理解を促します。これは、交通安全管理など、実生活で必要なスキルです。子どもたちが列の次の利用者に席をせっせと返すことで、社会性が養われます。この走行や引っ張り合いは、子どもの心肺持久力と上半身の筋肉を鍛えます。全体として、ケーブルウェイは、世代や能力を結びつけ、ほとんどすべての人が利用できる遊びの財産です。
技術仕様
  • Unique refdouble-Zipline-with-ramps-flat-ground-nro883
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)154
  • 幅(inch)233
  • 奥行き(inch)1293
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment