製品の公開
Enif Rope Climbing Playground GXY902
KOMPAN

Enif Rope Climbing Playground GXY902

Google翻訳”,
クールで透明なフレームワークに素晴らしい遊びのモチベーションが組み込まれており、年長の子供たちの興味を引きます。Enif の遊びの動きを探索し始めると、彼らの好奇心は報われます。反応するロープを通る挑戦的な登りと揺れる旅は楽しいです。ルートは無限に変更できるため、子供たちは以前の試みを何度も上回りたがるでしょう。終了点は、1つは開いていて座って、もう1つはぐらぐらする遊びシェルの上で閉じられており、子供たちはより保護された休憩やオープンな休憩をとることができます。Enif のぐらぐらするクライミングイベントは、子供の運動能力の ABC、つまり敏捷性、バランス、および協調性を訓練します。ロープやクリートを登ったりつかまったりすることで筋肉が強化されます。飛び降りると骨密度が高まります。出会いと協力はクライミングリンクとエンドで行われ、順番交代と社会化をサポートします。
技術仕様
  • Unique refenif-rope-climbing-playground-gxy902
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションGalaxy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)104
  • 幅(inch)119
  • 奥行き(inch)280
関連
  • 主なマテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 副マテリアルザイル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment