製品の公開
Jungle Dome Climbing Playground Equipment NRO836
KOMPAN

Jungle Dome Climbing Playground Equipment NRO836

Google翻訳”,
ジャングル エクスプローラー ドームは、たまらない遊びの冒険です。年齢や能力を問わず、お子さまは豊富な種類の遊びアクティビティに挑戦できます。揺れるネット、ロープ、クライマーの感触を何度も繰り返し体験したくなるでしょう。一番上のネットは、勇敢なクライマーたちが集まる場所として、それ自体が目的地になっています。透明なメッシュを通して見える地面は、スリルと達成感を高めます。地上レベルの揺れる座席はグループでの集まりを促し、順番を交代したり交渉したりするなど、重要な社会的スキルを養います。ジャングル エクスプローラー ドームの垂直、水平、傾斜のクライミングは、達成感を育むだけでなく、バ​​ランス感覚や空間感覚など、障害物を安全に移動するのに役立つ重要な運動能力も養います。これらは、あらゆる能力レベルの身体活動を大幅に促進し、筋肉を鍛えます。
技術仕様
  • Unique refjungle-dome-climbing-playground-equipment-nro836
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)235
  • 幅(inch)357
  • 奥行き(inch)356
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment