製品の公開
Little Fox Shop Playground Equipment NRO418
KOMPAN

Little Fox Shop Playground Equipment NRO418

Google翻訳”,
リトルフォックスショップは、曲がりくねった低床のフロアと、アクティビティ満載のクライミング&スライドが楽しめる遊具が充実しており、幼児を何度も魅了し、ワクワクさせます。豊かな触覚的特徴が遊びの価値を大幅に高め、幼児の劇的な遊びの芽生えを促します。リトルフォックスショップのスケールは幼児の体型にぴったりです。葉っぱが茂ったパネルは、子どもたちが這って探検するのを促します。カーテン付きの窓は、室内と屋外の社会的協力を促し、順番を交代したり協力したりするスキルを育みます。このカーテンは、物体の永続性(見えなくなっても存在し続ける)の理解を促す「いないいないばあ」ゲームにも役立ちます。これらの触覚的な活動は、読解力の向上に重要なクロスモーダル知覚を刺激し、この年齢の身体的および認知的発達の鍵となるクロスコーディネーションの認識をサポートします。細部にまでこだわったハウスは、言語能力を刺激する劇的な遊びの芽生えを促します。アクセスプラットフォームと滑り台の間には、スリリングな滑り台が設置されています。反対側の傾斜したクライミングウォールは、異なるタイプのアクセスを追加し、この年齢の身体的および認知的発達の鍵となる相互協調をサポートします。
技術仕様
  • Unique reflittle-fox-shop-playground-equipment-nro418
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)86
  • 幅(inch)165
  • 奥行き(inch)112
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment